• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Монтажна скоба
  5. E20104

Монтажна скоба за оптични влакна

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

Монтажна скоба за оптични влакна

E20104

MOUNTING CLAMP 5 MM

  • За безопасно закрепване на влакнеста оптика
  • Лесен монтаж само с два винта
  • За монтиране на места с труден достъп
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за фиброоптика
Механични данни
Тегло [g] 18,5
Размери [mm] 13 x 20 x 10
Вътрешен диаметър [mm] 5
Материал алуминий черен, анодизиран
Аксесоари
Доставени артикули
винтове: 2 x M3 x 16
Забележки
Единица на опаковката 1 брой