• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. E20117

Фибро оптичен сензор за близост

E20117

FE-00-P-V-M4

Фибро оптичен сензор за близост

E20117

FE-00-P-V-M4

Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E20059 Сравнение на изделия: E20117 / E20059 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Функционален принцип Бариерен сензор
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател OKF; OUF
OKF
Обхват на оптичните влакна [mm] 120
OUF
Обхват на оптичните влакна [mm] 120
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...80
Механични данни
Версия на сензорната глава прав
Сензорна глава M4
Дължина на сензорната глава [mm] 15
Дължина [mm] 600
Мин. радиус на огъване [mm] 20
Материал адаптер: PPE
Материал от влакна стъкло
Материал на корпуса на влакната неръждаема стомана (1.4305 / 303)
Материал на обвивката PVC
Забележки
Единица на опаковката 1 брой