Фибро оптичен сензор за близост
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
Фибро оптичен сензор за близост
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на преминаване на лъча
- С отклонение на светлинния лъч на 90 за употреба в ограничени пространства
- За рязане по размер
- Малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | 90 ° отклонение на светлинния сноп |
---|---|
Функционален принцип | Бариерен сензор |
Приложение | За употреба в промишлена среда |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 140 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 230 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 1720 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 400 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 58,5 |
---|---|
Версия на сензорната глава | под ъгъл |
Диаметър на главата [mm] | 3 |
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 25 |
Фазерно изпълнение |
|
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|