Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
Сензор за дифузно отразяване с оптичен оптичен кабел
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
- За монтиране на места с труден достъп
- Работа като датчик на дифузно отражение
- За употреба на късо разстояние
- Надеждно потискане на фона
- Много малък радиус на огъване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Потискане на фона |
---|---|
Функционален принцип | Дифузен сензор |
Приложение | Малък радиус на огъване |
Обхват на следене
Диапазон според вида оптичен усилвател | OB50; OBF; OCF |
---|---|
Възможно е подтискането на фон | да |
Обхват на оптичните влакна [mm] | 6 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 10 |
---|
Обхват на оптичните влакна [mm] | 20 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 54 |
---|---|
Височина на сензорната глава [mm] | 5 |
Сензорна ширина на главата [mm] | 35 |
Дължина на сензорната глава [mm] | 23 |
Размери на сондата [mm] | 5 x 35 x 23 |
Дължина [mm] | 2000 |
Мин. радиус на огъване [mm] | 10 |
Фазерно изпълнение | |
Диаметър на сърцевината [mm] | 2 x 1 |
Материал от влакна | PMMA |
Материал на корпуса на влакната | алуминий |
Материал на обвивката | PE |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|