Ethernet кабел за свързване
E21137
VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS
Ethernet кабел за свързване
E21137
VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS
- За свързване на интерфейса на датчика за настройка на параметрите
- За надеждно предаване на сигнала
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | контакти със златно покритие; ширмован кабел |
---|---|
Дизайн | Ethernet кабел, D кодирани |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 687 |
---|---|
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | цинкова отливка, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,4 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 10 m, PVC, зелен, Ø 6,5 mm, ширмован; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm ) |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: цинкова отливка, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,4 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана |