Кутии за охлаждане и защитни капачки за сензори за разстояние
E21248
COOLING BOX O1D
Кутии за охлаждане и защитни капачки за сензори за разстояние
E21248
COOLING BOX O1D
- Употреба при температури до 180 C
- Здрав метален корпус с вграден охлаждащ контур
- Възможно е охлаждане с вода или въздух
- Надеждна защита срещу много тежки условия на околната среда
- За оптически датчици за разстояние от тип O1D
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | защитен корпус с активна охладителна система за видовете O1D |
---|---|
Номинално налягане [bar] | 10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...180 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 1270,5 |
---|---|
Размери [mm] | 112 x 70 x 108 |
Материал | корпус: алуминий безцветно анодизиран; капак: алуминий черен, анодизиран; рамка: алуминий черен, анодизиран; предна леща: плоско стъкло; Кабелно уплътнение: месинг с никелово покритие; дюза: месинг с никелово покритие; уплътнение: FKM |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
диаграми и графики
|