уплътнител
E30451
SEAL RING EPDM G1/2
уплътнител
E30451
SEAL RING EPDM G1/2
- За надеждно уплътняване на резервоари, съдове и тръбопроводи
- За употреба в комбинация с технологични датчици
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за устройства с технологична връзка G ½ |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...130 |
---|
Тестове / одобрения
Стандарт | DIN EN ISO 1179-2 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 4,05 |
---|---|
Вътрешен диаметър [mm] | 18,5 |
Външен диаметър [mm] | 23,9 |
Материал | EPDM |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|