Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30462
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E30462
ADAPT PX M16 x 1,5 - 1/4 NPT
- Позволява монтиране на прогресивни пръстеновидни адаптери на равни повърхности
- Активира ориентацията на сензора
- Устойчивост на високо налягане
- Устойчиво на корозия Zn-Ni покритие
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | приложения за маслена хидравлика |
---|---|
Инсталация | за монтаж на равна повърхност; (за инсталация с E30464) |
Номинално налягане [bar] | 630 |
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 39 |
---|---|
Материал | стомана (1.0718 / 12L13); Покритие от Zn-Ni |
Свързване на сензора | M16 x 1,5 за адаптер за прогресивен пръстен; конусно уплътнение:S8 |
Процес на свързване | резбова връзка 1/4" NPT външна резба |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|