Заваръчен адаптер за процесни сензори
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E30500
WELDING ASEPTO ADAPT D38/G1
- Заваръчен адаптер за процесни сензори
- За употреба в промишлени и хигиенични приложения
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | с отвор за оттичане, за инсталиране на LDL20x | |
---|---|---|
Номинално налягане [bar] | 50 | |
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 113,8 |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4435 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,4 / Rz 4 |
Свързване на сензора | G 1 Aseptoflex Vario |
Процес на свързване | Адаптер за заваряване 1,5" (38,1 x 1,65); Maße gemäß DIN 11866; Reihe C ASME-BPE |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|