• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. E33001

Процесен адаптер Tri-Clamp

E33001

ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

Процесен адаптер Tri-Clamp

E33001

ADA IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5

  • За монтаж на технологични датчици в съдове и тръбопроводи
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
  • Особено подходящи за употреба в хигиенични приложения
  • Адаптер от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E33701 Сравнение на изделия: E33001 / E33701 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Широки честоти и обхвати на измерване
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
Приложение
Номинално налягане [bar] 16
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни
Тегло [g] 127
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Свързване на сензора Aseptoflex
Процес на свързване Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части 0,4 / 4
Забележки
Единица на опаковката 1 брой