T-елемент
E33252
T-ADAPT G1 DN15
T-елемент
E33252
T-ADAPT G1 DN15
- Безопасен монтаж на технологични датчици в тръбопроводи
- За употреба в промишлени и хигиенични приложения
- Здрав корпус от неръждаема стомана
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 25 | |
---|---|---|
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 273,5 |
---|---|
Материали (мокри части) | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) ; повърхностни характеристики : Ra<0,8 / Rz 4 |
Свързване на сензора | G 1 Aseptoflex Vario |
Процес на свързване | T-елемент DN 15 (19 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Запечатването | уплътнител |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
|
---|---|---|
Аксесоари (като опция) |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|