• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Защита на устройството
  4. Защитни тръби за температурни сензори
  5. E37010

Защитна тръба за температурни сензори

E37010

THERMOWELL D6/G1/2/L=100

Защитна тръба за температурни сензори

E37010

THERMOWELL D6/G1/2/L=100

  • Надеждна защита срещу агресивна среда и високи скорости на потока
  • Позволява извършване на смяна на датчика за температура в процеса на работа
  • Устойчивост на високо налягане
  • Лесно свързаване чрез адаптер
  • Здрав корпус от неръждаема стомана отговарящ на изискванията за тежките условия на промишлената среда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Спрени изделия
Алтернативни артикули: E37610 Сравнение на изделия: E37010 / E37610 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Дизайн за температурни сензори EL = 100 mm
Номинално налягане [bar] 16
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] 82
Механични данни
Тегло [g] 115,4
Материал неръждаема стомана (1.4571/316Ti )
Свързване на сензора Ø 6 mm
Процес на свързване G 1/2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой