Удължаващ кабел
E3M159
CONNECTION CABLE M12 5M EXT.
Удължаващ кабел
E3M159
CONNECTION CABLE M12 5M EXT.
- За надеждно свързване на мобилни 3D камери
- Добра електромагнитна съвместимост, благодарение на екраниран кабел
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | ширмован кабел; Заварачни приложения |
---|---|
Дизайн | удължител за O3M свързващ кабел за 3D Smart сензор мобилен с аналогов видео изход PAL |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Защита | IP 67; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 274,3 | ||
---|---|---|---|
Размери [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,4 | ||
Материал | корпус: PUR; уплътнение: FKM; Контактни пинове: CuSn6 Никелирани и покрити с калай | ||
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4305 / 303) | ||
Заварачни приложения | да | ||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, TPU, черен, Ø 6 mm, ширмован; Импеданс 75 Ω |
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
---|