Свързващ кабел
E3R103
HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 1,0M
Свързващ кабел
E3R103
HFM Y CABLE 1 X S/S/M S/D/M A 1,0M
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Дъмпинг [dB/m] | 1,6 |
Вътрешно съпротивление (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -10...60 |
Защита | IP 54 |
Механични данни
Тегло [g] | 37,2 |
---|---|
Мин. радиус на огъване [mm] | 16,5; (единичен; 15 x 3,3 mm мин. 10 x диаметър на кабела) |
Материал | корпус: : PBT-GF20 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - 2D / 3D камера
Конектор: 1 x HFM-Dual, прав |
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, черен, Ø 3,3 mm |
Електрическо свързване - Блок за обработка на видео
Конектор: 1 x HFM-Single, прав |