• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Монтажни адаптери
  5. E40260

Монтаж с прогресивен пръстен

E40260

COMPRESSION FITTING G3/4

Монтаж с прогресивен пръстен

E40260

COMPRESSION FITTING G3/4

  • За бърз и лесен монтаж на датчици за температура
  • Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
  • Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
  • Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Инсталация Монтаж с прогресивен пръстен
Номинално налягане [bar] 50
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.
Механични данни
Тегло [g] 159,3
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнител: FKM
Свързване на сензора Ø 8 mm
Процес на свързване резбова връзка G 3/4
Аксесоари
Доставени артикули
уплътнител
Забележки
Единица на опаковката 1 брой