• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Адаптери, процесна връзка
  4. Монтажни адаптери
  5. E43012

Захващащи приспособления за технологични сензори

E43012

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16

Захващащи приспособления за технологични сензори

E43012

MOUNTING ADAPTER NPT3/4/D16

  • За монтиране на капацитивни датчици за ниво в съдове
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
  • Свободно настройване на необходимата дължина на потапяне на датчика
  • Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за капацитивни сензори за ниво LK, LI, LT, LL
Инсталация Клемно съединение
Номинално налягане [bar] 0,5
Условия на работа
Околна температура [°C] 0...80
Механични данни
Тегло [g] 259
Размери [mm] Ø 39 / L = 48
Материал фланец: неръждаема стомана; Накатена гайка: неръждаема стомана; Дистанционен елемент: месинг; затягащ пръстен: FKM
Усилие на затягане [Nm] 6...9
Свързване на сензора Ø 16 mm
Процес на свързване резбова връзка 3/4" NPT външна резба
Забележки
Единица на опаковката 1 брой