• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Защита на устройството
  4. Защита на устройството
  5. E43101

Климатична тръба за сензори за ниво

E43101

CLIMATIC TUBE L=472

Климатична тръба за сензори за ниво

E43101

CLIMATIC TUBE L=472

  • Като опция за работа с капацитивни датчици за ниво
  • За употреба във вода или във водна среда с температури > 35 C
  • Лесен, бърз и надежден монтаж
  • Ефективна защита срещу проникване на вода
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн за капацитивни сензори за ниво LK, LI
Среда вода; среда на водна основа
Температура на средата [°C] 0...60
Номинално налягане [bar] 0,5
Условия на работа
Околна температура [°C] 20...60
Механични данни
Тегло [g] 140,5
Материал PP-H; NBR
Дължина L [mm] 472
Забележки
Единица на опаковката 1 брой