Приложение
Номинално налягане [bar] | 630 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -10...60 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 76,3 |
---|---|
Материал | корпус на гнездото: стомана (1.0718); повърхностни характеристики: цинк / никел сив; уплътнение: NBR |
Свързване на сензора | G 1/4 |
Процес на свързване | M16 x 2 Minimess |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|