Джъмпер за клапан
E70143
VVDAB031--S00,3A03STAH030VAS
Джъмпер за клапан
E70143
VVDAB031--S00,3A03STAH030VAS
- Надеждно свързване на клапани на мястото на работа
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Ясно видим светодиод за индициране на състоянието на превключване
- Здрав правоъгълен куплунг
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 24 AC/DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 58,7 |
---|---|
Размери [mm] | 30 x 15 x 39 |
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,3 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x клапан тип B DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |