AS-Interface flat cable seal
E70413
AS-i cable end seal 10pcs.
AS-Interface flat cable seal
E70413
AS-i cable end seal 10pcs.
- Надеждно уплътняване на AS-i плосък кабел
- Осигуряване на висок клас на защита
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 82,9 |
---|---|
Материал | ULTRAMID; уплътнение: NBR |
Усилие на затягане [Nm] | 1,7 |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|