- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Плоски кабелни сплитери и присъединители за изолация
- E7354A
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E7354A
FCE Splitter ye/bk II 3D/3G
- За преход от AS-i плосък кабел към куплунг M12
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Лесно и бързо свързване поради технологията на изместване на изолацията
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- За приложения в опасни зони
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC; (AS-i) |
---|---|
Клас на защита | III |
Работно напрежение AUX DC [V] | 18...32 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A) |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...60 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 80; (31 °C; линейно намалява до 50% (40 ° C)) | |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 | |
Защита | IP 67; (когато се използва извън опасната зона: IP 68 / IP 69K) | |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка |
|
---|---|
|
Механични данни
Тегло [g] | 166,75 |
---|---|
Материал | метални части: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); гумено уплътнение за контактни крачета: FKM; уплътнение: EPDM |
Усилие на затягане [Nm] | 2,5; (заключващи гайки) |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 1,2...1,4 Nm |
---|