RFID етикет
E80404
ID-TAG/22X3.0/06
RFID етикет
E80404
ID-TAG/22X3.0/06
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Работна температура (активна) [°C] | -25...90 |
---|---|
Максимална температура (пасивна) [°C] | 120 |
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 13,56 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 896 |
Тип памет | EEPROM |
Чип тип | ICODE SLIX |
Брой блокове | 28 |
Размер на блока [Byte] | 4 |
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte] | 8 |
RFID стандарт | ISO 15693 |
Макс. цикли на четене | неограничен |
Макс. записващи цикъла | 100000 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...120 |
Защита | IP 68 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
Радио одобрение | ISO 15693 |
Механични данни
Тегло [g] | 18,65 |
---|---|
Тип на монтажа | Монтаж върху метални и неметални материали; (закрепване с винт ; залепване за повърхността ; В случай на монтаж върху метал, монтирайте маркираната страна на повърхността (маркировка: B или точка)) |
Размери [mm] | Ø 22 / L = 3 |
Материал | PA 9T |
Забележки
Забележки | |
---|---|
Единица на опаковката | 10 брой |
Други данни
Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)
ANT410 / DTI410 | 6 |
ANT411 / DTI411 | 10 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 5 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 15 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 10 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 15 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 15 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 5 |
ANT600 / DTI600 | 40 |
разстояние на четене, когато е монтирано върху метал (mm)
ANT410 / DTI410 | 6 |
ANT411 / DTI411 | 10 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 8 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 16 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 15 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 20 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 25 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 10 |
ANT600 / DTI600 | - |