• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Разделителни кутии
  4. Разделителни кутии
  5. EBC035

Разделителна кутия

EBC035

ZDO8H059MSS0010H11

Разделителна кутия

EBC035

ZDO8H059MSS0010H11

  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
  • Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • Ярки светодиоди за индициране на състоянието на превключване и работата
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] 4
Макс. токово натоварване общо [A] 12
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C] -5...60
Защита IP 67; IP 68
Механични данни
Тегло [g] 1174,5
Размери [mm] 22 x 54 x 127
Материал PA
Формиран корпусен материал PA
Брой разпределителни кутии за портове 8
Вид на конектора M12
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Радиус на огъване при неподвижен монтаж мин. 5 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3 m / s при 5 m хоризонтална дължина на движение и макс. ускорение от 5 m / s²
Натоварване на усукване ± 30 °/m
Цикли на огъване > 2 Mio.
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 8 x Светодиод, жълт
Работа 1 x Светодиод, зелен
Аксесоари
Доставени артикули
Предпазни капачки: 2
етикети: 8
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - прорез
Връзка Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm