- Продукти
- EBC124
Разделителна кутия
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Разделителна кутия
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Приложение | разделител на сензори X2 |
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 12 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -5...60 |
Защита | IP 67; IP 68; (пружинна лента: IP20) |
Механични данни
Тегло [g] | 631,3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||
Материал | корпус: PA | ||||
Брой разпределителни кутии за портове | 8 | ||||
Вид на конектора | M12 | ||||
Заварачни приложения | да | ||||
Заварачни приложения |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - прорез
Конектор: 8 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част! |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2,4 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9,7 mm; Кабелна преграда: Ø 10...11 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Връзка
пружинна лента: 8 x |