Y-сплитер
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Y-сплитер
EBC162
ZDO2H020MSS0000-00STGH040MSS-
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...55 | |
Съхранение на влажно [%] | 10...100 | |
Други климатични условия за съхранение според посочения клас |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 35,8 |
---|---|
Материал | корпус: PA оранжев; уплътнение: FKM |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|