• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Разделителни кутии
  4. Разделителни кутии
  5. EBT005

Разделителна кутия

EBT005

ZDO8H050VAS000---KA

Разделителна кутия

EBT005

ZDO8H050VAS000---KA

  • Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • Висок клас на защита съгласно изискванията на хранителната промишленост
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Система Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] 2
Макс. токово натоварване общо [A] 12
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C] -5...60
Защита IP 67
Механични данни
Тегло [g] 404,5
Размери [mm] 49,4 x 60 x 187
Материал месинг с никелово покритие; корпус: PBT-GF30
Брой разпределителни кутии за портове 8
Вид на конектора M12
Аксесоари
Доставени артикули
Предпазни капачки: 2
етикети: 10
инструмент за монтаж на клампи
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Връзка
Връзка терминали, сигнал: 16 x 0,34...0,75 mm²; Кабелно уплътнение: M20x1,5
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm
Електрическо свързване - прорез
Конектор: 8 x M12; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm