• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Преходни кабели
  4. Дъмпери за CAN шина
  5. EC0453

Предварително свързан с контактния корпус

EC0453

BasicCable/DisplayModules A

Предварително свързан с контактния корпус

EC0453

BasicCable/DisplayModules A

  • За свързване на контролери и диалогови модули
  • Надеждно предаване на сигнала за CAN устройства
  • С вградени крайни резистори на CAN шина в корпуса на контакта и в куплунга
  • Широк работен температурен диапазон за употреба в мобилни машини
  • Свързване за захранващо напрежение и предаване на сигнали
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Дизайн окабелен, за BasicController и BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045x
Приложение Захранване; CAN bus
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Механични данни
Тегло [g] 62,2
Забележки
Забележки
CAN свързващ терминален резистор (120 ома) е вграден в стандартния корпус на таймера
Да се използва само със защитен капак EC0402
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 0,5 m, PVC, черен; 4 x 0,5 mm² / AWG 20