• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Свързващи кабели
  4. Свързващ кабел с конектор
  5. EVC150

Свързващ кабел с конектор

EVC150

ADOGF040MSS0002H04

Свързващ кабел с конектор

EVC150

ADOGF040MSS0002H04

  • Устойчив на масла и охлаждащи течности
  • Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 50 AC / < 60 DC
Клас на защита III
Макс. токово натоварване общо [A] 3
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...90
Забележка за температурата на околната среда
cULus: ...80 °C
Температура на околната среда (придвижване) [°C] -25...90
Забележка за температурата на околната среда (движение)
cULus: ...80 °C
Температура на съхранение [°C] -25...55
Съхранение на влажно [%] 10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас
1K22/ DIN 60721-3-1
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни
Тегло [g] 56,5
Размери [mm] 10 x 10 x 31
Материал корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 5 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 3,7 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Връзка Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm