Свързващ кабел
EVC291
VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS
Свързващ кабел
EVC291
VDOAH043MSS00,6H04STGF040MSS
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Ясно видими светодиоди, дори на ярко осветление
Цената е за 1 бр. без ДДС
Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне"
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 3 |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Забележка за температурата на околната среда |
|
|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -25...90 | |
Забележка за температурата на околната среда (движение) |
|
|
Защита | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
MTTF [Години] | 20027 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 47 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
Формиран корпусен материал | TPU | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Уплътнителен материал | FKM | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Забележки
Указания | Моля, вижте техническите характерисики под "Файлове за изтегляне" |
---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,6 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен, прозрачен; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |