Свързващ кабел с конектор
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
Свързващ кабел с конектор
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Голямо напречно сечение на кабела за намаляване загубите на напрежението и краен резистор, за да се избегнат смущения
- Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения |
---|---|
Приложение | CAN bus |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 32 DC; (проводници 4 + 5: 5 V) |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4; (проводници 4 + 5: 0,05 A) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 215,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
Формиран корпусен материал | TPU | ||||||||
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие | ||||||||
Уплътнителен материал | FKM | ||||||||
Заварачни приложения | да | ||||||||
Заварачни приложения |
|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, лилав, Ø 8,4 mm, ширмован; червен / черен: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + бял / син: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + екран: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заключване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm |
---|