• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Преходни кабели
  4. Преходни кабели
  5. EVF058

Свързващ кабел

EVF058

VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS

Свързващ кабел

EVF058

VDOGH050VAS00,3P05STGH050VAS

  • За употреба в хигиенични и мокри зони в хранителната промишленост
  • Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Кабелна обвивка от материал без халогенни елементи, устойчив на запалване
  • Устойчив на вибрации и удари благодарение на съединителен пръстен със заключващ механизъм
  • Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Приложение
Система Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон да
Електрически показатели
Работно напрежение [V] < 60 AC/DC
Клас на защита II
Макс. токово натоварване общо [A] 4
Обща текуща оценка (UL) [A] 3
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...100
Забележка за температурата на околната среда
cULus: ...65 °C
Температура на околната среда (придвижване) [°C] 0...100
Забележка за температурата на околната среда (движение)
cULus: ...65 °C
Температура на съхранение [°C] -25...55
Съхранение на влажно [%] 10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас
1K22/ DIN 60721-3-1
Защита IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни
Тегло [g] 42
Материал PP Без халоген; уплътнение: EPDM
Формиран корпусен материал PP
Материал на гайката неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения да
Заварачни приложения
Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
Цикли на огъване > 1 Mio.
Натоварване на усукване ± 180 °/m
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 0,3 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 5,1 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm