• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. I15005

Индуктивен сензор за площ

I15005

SIT-4070-CPKG/2M

Индуктивен сензор за площ

I15005

SIT-4070-CPKG/2M

  • Голям диапазон на регистриране 70 mm
  • Активна основа с Ø 100 mm
  • За приложения в черната металургия и металообработващата промишленост
  • Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
  • DC версия
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция антивалентен
Обхват на сензора [mm] 20...70
Корпус цилиндричен
Размери [mm] Ø 100 / L = 40
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 20; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 3,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 5
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 20...70
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] 70
Реален обхват на засичане Sr [mm] 70 ± 10 %
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] < 15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -15...15
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...70
Защита IP 65
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
Механични данни
Тегло [g] 508,5
Корпус цилиндричен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] Ø 100 / L = 40
Материал PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
винтове: 1 x M10 x 50
капаци: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 4 x 0,34 mm²