• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IB0108

Индуктивен сензор

IB0108

IB-2020-ABOA/10M

Индуктивен сензор

IB0108

IB-2020-ABOA/10M

  • С комбинирано AC/DC изходно стъпало
  • Двупроводна технология
  • Гладък пластмасов корпус за защита от отлагания
  • PTB корпус, устойчив на ецващи разтвори
  • С дълъг кабел с РVС изолация
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ccc
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 20
Корпус цилиндричен
Размери [mm] Ø 34 / L = 82
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 20...250 AC/DC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността не
Изходи
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 6
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] 6,5
Минимален работен ток [mA] 5
Макс. ток на утечка [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] 250; (350 (...50 °C))
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Честота на превключване AC [Hz] 25
Честота на превключване DC [Hz] 50
Устойчив на късо съединение не
Защита от претоварване не
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 20
Реален обхват на засичане Sr [mm] 20 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...16,2
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 610
Механични данни
Тегло [g] 568,5
Корпус цилиндричен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] Ø 34 / L = 82
Материал корпус: PBT; Монтажна скоба: PBT; винтове на конекторната глава: неръждаема стомана; пружинна шайба: неръждаема стомана
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Електрическо свързване
Задължителна защита миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ
Аксесоари
Доставени артикули
Монтажна скоба: 1
винтове на конекторната глава: M5 x 50
пролетни дискове
Забележки
Забележки
Препоръка: След късо съединение проверявайте надеждността на работата на модула!
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²