• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IB5169

Индуктивен сензор

IB5169

IB-2020-FRKG/US-104-IRF

Индуктивен сензор

IB5169

IB-2020-FRKG/US-104-IRF

  • Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
  • Двупроводна технология
  • Със здрав куплунг М12
  • Гладък пластмасов корпус за защита от отлагания
  • PTB корпус, устойчив на ецващи разтвори
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm] 20
Корпус цилиндричен
Размери [mm] Ø 34 / L = 95
Приложение
Система контакти със златно покритие
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 4,6
Минимален работен ток [mA] 4
Макс. ток на утечка [mA] 1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 200
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 20
Реален обхват на засичане Sr [mm] 20 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...16,2
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 1941
Механични данни
Тегло [g] 226
Корпус цилиндричен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] Ø 34 / L = 95
Материал корпус: PBT; сензорна повърхност: PBT оранжев; скоба: PBT черен
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 4 x 90° Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
Монтажна скоба: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Заключване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие