• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. ID5026

Индуктивен сензор

ID5026

ID-3050-BPKG

Индуктивен сензор

ID5026

ID-3050-BPKG

  • Много дълъг диапазон на засичане
  • Голяма активна лицева част на датчика
  • Лесна настройка на диапазона на регистрация чрез потенциометър
  • Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 50
Корпус правоъгълен
Размери [mm] 120 x 80 x 30
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 15; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 100
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 50
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане да
Фабрични настройки за обхвата на засичане [mm] 50
Реален обхват на засичане Sr [mm] 50 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...40,5
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV линия към линия, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF проведено 3 V
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 1390
Механични данни
Тегло [g] 595
Корпус правоъгълен
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] 120 x 80 x 30
Материал PPE
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
отвертка: 1
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²