• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IE5368

Индуктивен сензор

IE5368

IEB3002BBPKG/V4A/2M

Индуктивен сензор

IE5368

IEB3002BBPKG/V4A/2M

  • Изключително къс корпус
  • За използване на места с ограничено пространство
  • Пестяща място технология на свързване
  • Много висока честота на превключване
  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 2
Корпус с резба
Размери [mm] M8 x 1 / L = 27
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 15
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 1500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 2
Реален обхват на засичане Sr [mm] 2 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...1,62
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...70
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 3408
UL удобрение
Ta -20...70 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Class 2
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 46,2
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M8 x 1 / L = 27
Означение на резбата M8 x 1
Материал неръждаема стомана; сензорна повърхност: LCP
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²