• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IES224

Индуктивен сензор

IES224

IEB2006-ARKG/V4A/AS

Индуктивен сензор

IES224

IEB2006-ARKG/V4A/AS

  • Подходящи за промишлени, мобилни, охлаждащи и смазващи приложения
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Гъвкаво използване благодарение на широкия работен температурен диапазон
  • Безопасно детектиране благодарение на големия диапазон на регистриране и малките допуски на датчиците
  • Намалено време за съхранение поради широката гама приложения
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен
Обхват на сензора [mm] 6
Корпус с резба
Размери [mm] M8 x 1 / L = 30
Приложение
Система контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане
Приложение Подходящи за промишлени, мобилни, охлаждащи и смазващи приложения; Промишлени приложения / автоматизация на завода
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 20
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Макс. ток на утечка [mA] 0,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 800
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 6
Реален обхват на засичане Sr [mm] 6 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...4,86
Увеличен обхват на засичане да
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,5 / мед: 0,4
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Защита IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (с конектор на ifm съответно завинтен)
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc 20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / 50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 100 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
Непрекъсната устойчивост на удари
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси
Бързи температурни промени
EN 60068-2-14 Na ТА = -40 ° С; TB = 85 ° С; t1 = 30 минути; t2 = <10 s; 50 цикъла
Тест с пръскане на сол
EN 60068-2-52 Kb степен на тежест 5 (4 цикъла на изпитване)
MTTF [Години] 1682
Включен е вграден софтуер да
UL удобрение
Ta -25...80 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Номер за одобрение на UL A017
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 2,8
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M8 x 1 / L = 30
Означение на резбата M8 x 1
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: LCP бял; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Усилие на затягане [Nm] A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 4 x 90° Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
диаграми и графики
Инсталация