Индуктивен сензор
IES229
IEB3003BBPKG/V4A/K1/0,5M/US
Индуктивен сензор
IES229
IEB3003BBPKG/V4A/K1/0,5M/US
- Подходящи за промишлени, мобилни, охлаждащи и смазващи приложения
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Коригиращ коефициент 1: Постоянен диапазон на регистриране за всички метали
- Много висока честота на превключване
- Устойчиви на вибрации и удари
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 3 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Приложение
Система | Увеличен обхват на засичане; корекционен фактор = 1; Имунитет към електромагнитни полета |
---|---|
Приложение | Промишлени приложения / автоматизация на завода |
Имунитет към електромагнитни полета | да |
Макс. имунитет към магнитното поле [mT] | 300 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 20 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 2000 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 3 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...2,43 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 1 / алуминий: 1 / мед: 1 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Корекционен фактор = 1 | да |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||
Включен е вграден софтуер | да |
Механични данни
Тегло [g] | 33,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 37,5 |
Означение на резбата | M8 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: LCP бял; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | A = 6 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 0,5 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
диаграми и графики
Инсталация
|
|
---|