Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Обхват на сензора [mm] | 3 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Приложение
Система | Увеличен обхват на засичане |
---|---|
Приложение | Подходящи за промишлени, мобилни, охлаждащи и смазващи приложения; Промишлени приложения / автоматизация на завода |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | NPN |
---|---|
Изходна функция | нормално затворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 1500 |
Защита срещу късо съединение | да |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 3 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...2,43 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||
MTTF [Години] | 1340 | ||||||||||
Включен е вграден софтуер | да | ||||||||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 17,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
Означение на резбата | M8 x 1 |
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: LCP бял; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A |
---|
диаграми и графики
Инсталация
|
|
---|