Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
антивалентен |
Обхват на сензора [mm] |
4 |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Приложение
Система |
Увеличен обхват на засичане |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...30 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 15 |
Клас на защита |
II |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
антивалентен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
200 |
Честота на превключване DC [Hz] |
700 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
4 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] |
4 ± 10 % |
Работен обхват [mm] |
0...3,24 |
Увеличен обхват на засичане |
да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция |
стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
Хистерезис [% от Sr] |
3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] |
-10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-20...80 |
Защита |
IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD |
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF проведено |
3 V |
EN 55011 емисия |
клас B |
|
MTTF [Години] |
13550 |
Включен е вграден софтуер |
да |
Механични данни
Тегло [g] |
30,2 |
Корпус |
с резба |
Монтаж |
екраниран монтаж |
Размери [mm] |
M12 x 1 / L = 70 |
Означение на резбата |
M12 x 1 |
Материал |
втулка с резба: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: LCP бял; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие |
Усилие на затягане [Nm] |
7 |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
4 Светодиод, жълт |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A |