• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IG5582

Индуктивен сензор

IG5582

IGA3005-APKG/BS-201-APO

Индуктивен сензор

IG5582

IGA3005-APKG/BS-201-APO

  • Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • Широк работен температурен диапазон
  • Много висока честота на превключване
  • Със здрав куплунг М18
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално затворен
Обхват на сензора [mm] 5
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 81
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 15; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 500
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 5
Реален обхват на засичане Sr [mm] 5 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...4,05
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 1874
Механични данни
Тегло [g] 61
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M18 x 1 / L = 81
Означение на резбата M18 x 1
Материал месинг с бронзово покритие; PC
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M18; кодиране: A