• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IG5846

Индуктивен сензор

IG5846

IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA

Индуктивен сензор

IG5846

IGB4010-CPKG/V4A/US-104-DPA

  • Здрав корпус от неръждаема стомана за употреба в хранителната промишленост и тази за напитки
  • Широк работен температурен диапазон
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Допълнителна функция на изхода НО/НЗ
  • Ясно видима индикация на състоянието на превключване
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция антивалентен
Обхват на сензора [mm] 10
Корпус с резба
Размери [mm] M18 x 1 / L = 45
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение Промишлени приложения / автоматизация на завода
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 15; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Макс. ток на утечка [mA] 0,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 300
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 10
Реален обхват на засичане Sr [mm] 10 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...8,1
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 3...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV линия към линия, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF проведено 3 V
EN 55011 емисия клас B
MTTF [Години] 1447
Механични данни
Тегло [g] 41,6
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M18 x 1 / L = 45
Означение на резбата M18 x 1
Материал неръждаема стомана (1.4571/316Ti ); сензорна повърхност: PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 4 x 90° Светодиод, червен
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие