Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] |
8 |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M18 x 1 / L = 60 |
Приложение
Система |
контакти със златно покритие |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...30 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 10 |
Клас на защита |
III |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
100 |
Честота на превключване DC [Hz] |
300 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
8 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] |
8 ± 10 % |
Работен обхват [mm] |
0...6,48 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция |
стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3 |
Хистерезис [% от Sr] |
3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] |
-10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...70 |
Защита |
IP 67 |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF проведено |
3 V |
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [Години] |
1134 |
Включен е вграден софтуер |
не |
UL удобрение |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Захранване |
Limited Voltage/Current |
Номер за одобрение на UL |
A001 |
Файл номер UL |
E174191 |
|
Механични данни
Тегло [g] |
46 |
Корпус |
с резба |
Монтаж |
неекраниран монтаж |
Размери [mm] |
M18 x 1 / L = 60 |
Означение на резбата |
M18 x 1 |
Материал |
корпус: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT оранжев; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
1 x Светодиод, жълт |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |