• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. II5288

Индуктивен сензор

II5288

IIA3015-APKG

Индуктивен сензор

II5288

IIA3015-APKG

  • Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • Широк работен температурен диапазон
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • За прецизно отчитане на позиция на машини
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално затворен
Обхват на сензора [mm] 15
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...36 DC
Консумация на ток [mA] 15; (24 V)
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 250
Честота на превключване DC [Hz] 250
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 15
Реален обхват на засичане Sr [mm] 15 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...12,1
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [Години] 1844
Механични данни
Тегло [g] 248
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал месинг с никелово покритие; PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²