• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. II5493

Индуктивен сензор

II5493

IIB2010-FRKG/PH

Индуктивен сензор

II5493

IIB2010-FRKG/PH

  • Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
  • Широк работен температурен диапазон
  • Двупроводна технология
  • Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
  • Голям диапазон на работното напрежение
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ccc
  • ce
  • ukca
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm] 10
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...55 DC
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 4,6
Минимален работен ток [mA] 4
Макс. ток на утечка [mA] 0,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 400
Честота на превключване DC [Hz] 450
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 10
Реален обхват на засичане Sr [mm] 10 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...8,1
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr] 1...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 67
Тестове / одобрения
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 клас B
MTTF [Години] 1568
Механични данни
Тегло [g] 205
Корпус с резба
Монтаж екраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 45
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал месинг с никелово покритие; сензорна повърхност: PBT
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Кабел: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,5 mm²