• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. II5987

индуктивен аналогов сензор с IO-Link

II5987

IIK4015A1PKG/IO/US

индуктивен аналогов сензор с IO-Link

II5987

IIK4015A1PKG/IO/US

  • Прецизно линеаризиран изходен сигнал
  • Много висока повтаряемост
  • За безконтактно измерване на разстояние
  • Широк работен температурен диапазон
  • Здрав метален корпус за употреба при тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Интерфейс за комуникация IO-Link
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 15...30 DC
Консумация на ток [mA] < 30
Клас на защита II
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP/NPN; (настроеваеми)
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 300
Аналогов токов изход [mA] 4...20; (Линеен; градиент: 1,143 mA/mm; за челен подход и за цел от мека стомана: 45 x 45 x 1 mm)
Макс. натоварване [Ω] 500; (Ub <=18 V;; Макс. натоварване <=400 Ω)
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на измерване [mm] 1...15
Точка на превключване IO-Link [mm] 2,37...13,99
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr] 3...15
Забележка за хистерезиса
настроеваеми
Линейна грешка на аналоговия изход [%] ± 1; (от крайната стойност на обхвата на измерване)
Аналогов изход за повторяемост [%] ± 1; (от крайната стойност на обхвата на измерване)
Температурен коефициент [%/K vom MEW] ±0,15
Температурен дрифт ± 5 %; (от крайната стойност на обхвата на измерване)
Време за реакция
Време за реакция [ms] < 10
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3,2
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
Процесни стойности 16
състоянието на устройството 4
двоична информация за превключване 2
Функции на IO-Link (ациклични) брояч на цикли на превключване; брояч на цикъла за включване; брояч на работното време; вътрешна температура; специфичен маркер за приложение
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 904
Забележка:
За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния"
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Защита IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc 20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / 50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 100 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
Непрекъсната устойчивост на удари
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси
Бързи температурни промени
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 цикъла
MTTF [Години] 515
Включен е вграден софтуер да
UL удобрение
Ta -25...60 °C
Enclosure type Type 1
Захранване Limited Voltage/Current
Номер за одобрение на UL A023
Файл номер UL E174191
Механични данни
Тегло [g] 117,95
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал корпус: месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT оранжев; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие
Усилие на затягане [Nm] 50
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
обект в измервателния диапазон 4 x Светодиод, жълт светлини
обект извън обхвата на измерване 4 x Светодиод, жълт мигане
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A