Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] |
10 |
Корпус |
с резба |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 / L = 65 |
Приложение
Система |
контакти със златно покритие; корекционен фактор = 1; Имунитет към електромагнитни полета |
Приложение |
Използва се в металообработващи машини, охладители и смазочни материали |
Имунитет към електромагнитни полета |
да |
Макс. имунитет към магнитното поле [mT] |
300 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] |
10...30 DC |
Консумация на ток [mA] |
< 20 |
Клас на защита |
II |
Защита срещу обръщане на полярността |
да |
Изходи
Електрическо изпълнение |
PNP |
Изходна функция |
нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] |
2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] |
100 |
Честота на превключване DC [Hz] |
2000 |
Защита срещу късо съединение |
да |
Защита от претоварване |
да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] |
10 |
Реален обхват на засичане Sr [mm] |
10 ± 10 % |
Работен обхват [mm] |
0...8,1 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция |
стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 1 / алуминий: 1 / мед: 1 |
Хистерезис [% от Sr] |
3...15 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] |
-10...10 |
Корекционен фактор = 1 |
да |
Условия на работа
Околна температура [°C] |
-25...70 |
Защита |
IP 68; ("Coolant") |
Тестове / одобрения
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
0,5 kV линия към линия, Ri: 2 Ohm |
EN 61000-4-6 HF проведено |
10 V |
EN 55011 |
клас B |
|
MTTF [Години] |
661 |
Включен е вграден софтуер |
да |
UL удобрение |
Ta |
-25...70 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
Захранване |
Limited Voltage/Current |
Номер за одобрение на UL |
A005 |
Файл номер UL |
E174191 |
|
Механични данни
Тегло [g] |
98,5 |
Корпус |
с резба |
Монтаж |
екраниран монтаж |
Размери [mm] |
M30 x 1,5 / L = 65 |
Означение на резбата |
M30 x 1,5 |
Материал |
неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: LCP бял; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
Статус на превключване |
4 x 90° Светодиод, жълт |
|
Забележки
Единица на опаковката |
1 брой |
Електрическо свързване - щекер
Връзка |
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |