Индуктивен сензор
IIM220
IIK3012BBPKG/M/60V/25M/ZH
Индуктивен сензор
IIM220
IIK3012BBPKG/M/60V/25M/ZH
- Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)
- Широк работен температурен диапазон
- Висока защита срещу проникване, отговаряща на изискванията за тежки условия на околната среда
- Голяма устойчивост на ЕМС в съответствие с автомобилните стандарти
- Голям диапазон на работното напрежение
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Обхват на сензора [mm] | 12 |
Корпус | с резба |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Приложение
Система | Увеличен обхват на засичане |
---|---|
Приложение | Използвайте в мобилни и затрудняващи приложения |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...60 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | < 10 |
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | PNP |
---|---|
Изходна функция | нормално отворен |
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2,5 |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200 |
Честота на превключване DC [Hz] | 100 |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 12 |
---|---|
Работен обхват [mm] | 0...9,72 |
Увеличен обхват на засичане | да |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,45 / мед: 0,35 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||||||||||||||||||||||||||
Удароустойчивост |
|
||||||||||||||||||||||||||
Непрекъсната устойчивост на удари |
|
||||||||||||||||||||||||||
Бързи температурни промени |
|
||||||||||||||||||||||||||
Тест с пръскане на сол |
|
||||||||||||||||||||||||||
MTTF [Години] | 907 |
Механични данни
Тегло [g] | 1045,6 |
---|---|
Корпус | с резба |
Монтаж | екраниран монтаж |
Размери [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |
Означение на резбата | M30 x 1,5 |
Материал | втулка с резба: неръждаема стомана; сензорна повърхност: LCP естествен; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 25 m, PUR; поведение при изгаряне до ECE R118 rev. 2; 3 x 0,5 mm² |
---|