• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Индуктивни сензори
  4. Всички индуктивни сензори
  5. IIS302

Индуктивен сензор

IIS302

IIK3030-APKG/K1/V4A/US-104

Индуктивен сензор

IIS302

IIK3030-APKG/K1/V4A/US-104

  • Подходящи за промишлени, мобилни, охлаждащи и смазващи приложения
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Коригиращ коефициент 1: Постоянен диапазон на регистриране за всички метали
  • Много висока честота на превключване
  • Устойчиви на вибрации и удари
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
Характеристики на продукта
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално затворен
Обхват на сензора [mm] 30
Корпус с резба
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Приложение
Система контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане; корекционен фактор = 1; Имунитет към електромагнитни полета
Приложение обработка на материали; хладилен склад / шоково замразяване; Подходящи за промишлени, мобилни, охлаждащи и смазващи приложения; Промишлени приложения / автоматизация на завода
Имунитет към електромагнитни полета да
Макс. имунитет към магнитното поле [mT] 300
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 10...30 DC
Консумация на ток [mA] < 20
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Изходи
Електрическо изпълнение PNP
Изходна функция нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 2000
Защита срещу късо съединение да
Защита от претоварване да
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] 30
Реален обхват на засичане Sr [mm] 30 ± 10 %
Работен обхват [mm] 0...24,3
Увеличен обхват на засичане да
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция стомана: 1 / неръждаема стомана: 1 / месинг: 1 / алуминий: 1 / мед: 1
Хистерезис [% от Sr] 3...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] -10...10
Корекционен фактор = 1 да
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Защита IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
EN 55011 клас B
Устойчивост на вибрации
EN 60068-2-6 Fc 20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / 50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост
EN 60068-2-27 Ea 100 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
Непрекъсната устойчивост на удари
EN 60068-2-27 40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси
Бързи температурни промени
EN 60068-2-14 Na ТА = -40 ° С; TB = 85 ° С; t1 = 30 минути; t2 = <10 s; 50 цикъла
Тест с пръскане на сол
EN 60068-2-52 Kb степен на тежест 5 (4 цикъла на изпитване)
MTTF [Години] 475
Включен е вграден софтуер да
UL удобрение
Номер за одобрение на UL A005
Механични данни
Тегло [g] 77,5
Корпус с резба
Монтаж неекраниран монтаж
Размери [mm] M30 x 1,5 / L = 60
Означение на резбата M30 x 1,5
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: LCP бял; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Статус на превключване 4 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Доставени артикули
заключващи гайки: 2
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - щекер
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие
диаграми и графики
Инсталация