Индуктивен сензор
IM002A
IME2040-FBOA/3D
Индуктивен сензор
IM002A
IME2040-FBOA/3D
- За приложения в опасни зони
- С комбиниран AC/DC изход и двупроводна технология
- Програмируема функция на нормално отворен/нормално затворен изход
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Пет избираеми позиции на чувствителни повърхности
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) |
---|---|
Обхват на сензора [mm] | 40 |
Корпус | правоъгълен |
Размери [mm] | 40 x 40 x 105 |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Клас на защита | II |
Защита срещу обръщане на полярността | не |
Изходи
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (избираем) | |
---|---|---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 6 | |
Макс. Волтаж на изхода за превключване на напрежението AC [V] | 6,5 | |
Минимален работен ток [mA] | 5 | |
Макс. ток на утечка [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (130 V AC) / 0,8 (24 V DC) | |
Постоянна стойност тока на превключващия изход AC [mA] | 150 | |
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 | |
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) | |
Честота на превключване AC [Hz] | 10 | |
Честота на превключване DC [Hz] | 10 | |
Бележки за честотата на превключване [Hz] |
|
|
Устойчив на късо съединение | не | |
Защита от претоварване | не |
Обхват на следене
Обхват на сензора [mm] | 40 |
---|---|
Реален обхват на засичане Sr [mm] | 40 ± 10 % |
Работен обхват [mm] | 0...32,4 |
Прецизност / отклонения
Коефициент на корекция | стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2 |
---|---|
Хистерезис [% от Sr] | 1...20 |
Дрейф на точката на превключване [% от Sr] | -10...10 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67 |
Тестове / одобрения
ATEX маркировка |
|
||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [Години] | 554 |
Механични данни
Тегло [g] | 253 |
---|---|
Корпус | правоъгълен |
Монтаж | неекраниран монтаж |
Размери [mm] | 40 x 40 x 105 |
Материал | PC; PA; неръждаема стомана |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Електрическо свързване
Задължителна защита | миниатюрен предпазител съгласно IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; бързодействащ; Поставете стопяемия предпазител извън опасната зона. |
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | терминали: 0,34...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 5...9 mm |
---|